CUIs Produktfamilie der Chassismontage-AC/DC-Netzteile deckt mit ihren geschlossenen, Open-Frame-, Drahtanschluss-, Metall- und U-Frame-Gehäusetypen einen Leistungsbereich zwischen 4 W und 550 W ab. Unsere Chassismontage-AC/DC-Wandler bieten Einzel- und Dualausgänge, Ausgangsspannungen zwischen 3,3 VDC und 58 VDC sowie verschiedene Industriestandard-Abmessungen von 2 x 3 Zoll bis 4 x 6 Zoll. Darüber hinaus steht je nach Produktserie eine Reihe von Sonderfunktionen zur Verfügung, darunter Leistungsfaktorkorrektur, Ein-/Aus-Fernsteuerung, Ausgangsjustierung sowie weitere Funktionen. Unsere Chassismontage-AC/DC-Netzteile sind mit universellen Eingangsspannungsbereichen und einer Reihe von Sicherheitszulassungen ausgestattet, was sie zu einer idealen Lösung für ein breites Spektrum an Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Beleuchtungsanlagen, Sensor- und Industriesteuerungsanwendungen macht.
71 ERGEBNISSE INSGESAMT